Стаен регулатор, FEK, Капилярна тръбичка [m]: 5
013G5465
FEK-IF сензор за управление на микроклимата, 5m
013G5465
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | KLIMAELEM.FEK-IF MED 5 MTR. RиR KиLELOFT |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_2" |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | FEK |
| Група продукти | Стаен регулатор |
| Капилярна тръбичка [m] | 5 |
| Описание | FEK-IF сензор за управление на микроклимата, 5m |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.404 Kilogram |
| Нето тегло | 0.404 Kilogram |
| Volume | 1.67 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |