FED 013G5463

Стаен регулатор, FED, Капилярна тръбичка [m]: 4+11

013G5463

FED сензор за регулиране на охлаждащ и отоплителен кръг в последователност, 4+11m
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Room controllers

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionKLIMAELEM.FED-IF MED 4+11 MTR KAP.RиR
Product line28
SCIP dossier no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dossier product name"FED-K-V_2"
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаFED
Група продуктиСтаен регулатор
Капилярна тръбичка [m]4+11
ОписаниеFED сензор за регулиране на охлаждащ и отоплителен кръг в последователност, 4+11m
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.533 Kilogram
Нето тегло0.533 Kilogram
Volume1.651 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420032764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm