TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, термостатичен смесителен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionMixing ValveTVM-W DN25 2g with NR
Product line28
SCIP dossier no.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dossier product name"003Z3146"
Вграден възвратен клапанДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTVM-W
Група продуктиБалансиране на гореща вода
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]70 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]35 °C
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]5.00 bar
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 10
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаDZR месинг + обработка против котлен камък
ОписаниеTVM-W DN 25, термостатичен смесителен вентил
Размер на вентилаDN 25
Стойност на Kvs с възвратен клапан [m3/h]3.30 m³/h
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHSOut of scope
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Типове връзкиВъншна резба
Фабрична настройка [°C]50 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.498 Kilogram
Нето тегло0.498 Kilogram
Volume0.51 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425101717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm