TVM-W, DN 20
003Z3145
TVM-W DN 20, термостатичен смесителен вентил
003Z3145
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | TVM-W DN20 2g with NR |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115 |
| SCIP dossier product name | "003Z3145" |
| Вграден възвратен клапан | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | TVM-W |
| Група продукти | Балансиране на гореща вода |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 70 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 35 °C |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 5.00 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на налягане | PN 10 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | DZR месинг + обработка против котлен камък |
| Описание | TVM-W DN 20, термостатичен смесителен вентил |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Стойност на Kvs с възвратен клапан [m3/h] | 2.10 m³/h |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS | Out of scope |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
| Фабрична настройка [°C] | 50 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.416 Kilogram |
| Нето тегло | 0.35 Kilogram |
| Volume | 0.488 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425101700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |