TVM-H 003Z1127

TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, термостатичен смесителен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionMixing valve TVM-H DN25
Product line28
SCIP dossier no.ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP dossier product name"003Z1127"
Вграден възвратен клапанНе
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTVM-H
Група продуктиБалансиране на гореща вода
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]70 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]30 °C
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]5.00 bar
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 10
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаDZR месинг + обработка против котлен камък
ОписаниеTVM-H DN 25, термостатичен смесителен вентил
Размер на вентилаDN 25
Стойност на Kvs без възвратен клапан [m3/h]3.00 m³/h
Стойност на Kvs с възвратен клапан [m3/h]2.60 m³/h
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Типове връзкиВъншна резба
Фабрична настройка [°C]70 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.774 Kilogram
Нето тегло0.774 Kilogram
Volume0.48 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421524756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm