AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h
003Z3795
AQ DN 450, ограничител на дебит
003Z3795
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AQ DN450 40~400 5.292~900 |
| Product line | 28 |
| Вид на продукта | AQ |
| Група продукти | Други вентили |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 900.00 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 5.29 m³/h |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 400 KPa |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.] | 40 KPa |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на налягане | PN 25 |
| Описание | AQ DN 450, ограничител на дебит |
| Посока | Определя се от стрелката на тялото на вентила |
| Размер на вентила | DN 450 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 118 Kilogram |
| Нето тегло | 118 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235177 |