AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h

003Z3782

AQ DN 300, ограничител на дебит

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00
Product line28
Вид на продуктаAQ
Височина [mm]398 mm
Височина с нипели за измерване [mm]428 mm
Група продуктиДруги вентили
Дебит [m3/h] [Макс.]630.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]4.30 m³/h
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]210 KPa
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.]35 KPa
Характеристика
Стойност
Дължина [m]243.00 m
Клас на наляганеPN 25
ОписаниеAQ DN 300, ограничител на дебит
ПосокаОпределя се от стрелката на тялото на вентила
Размер на вентилаDN 300
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло [kg]48.800 kg
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло49.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло39.5 Kilogram