AQ, DN 250, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 249.88 m³/h
003Z3780
AQ DN 250, ограничител на дебит
003Z3780
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AQ DN250 dPv 40-400kPa Flow 5,29-249,88 |
| Product line | 28 |
| Вид на продукта | AQ |
| Височина [mm] | 339 mm |
| Височина с нипели за измерване [mm] | 369 mm |
| Група продукти | Други вентили |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 249.88 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 5.29 m³/h |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 400 KPa |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.] | 40 KPa |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина [m] | 243.00 m |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Описание | AQ DN 250, ограничител на дебит |
| Посока | Определя се от стрелката на тялото на вентила |
| Размер на вентила | DN 250 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло [kg] | 30.800 kg |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 20 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 20 Kilogram |