AQ, DN 200, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 254.27 m³/h
003Z3775
AQ DN 200, ограничител на дебит
003Z3775
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AQ DN200 dPv 21-210kPa Flow 3,96-254,27 |
| Product line | 28 |
| Вид на продукта | AQ |
| Височина [mm] | 270 mm |
| Височина с нипели за измерване [mm] | 300 mm |
| Група продукти | Други вентили |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 254.27 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 3.96 m³/h |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 210 KPa |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.] | 21 KPa |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина [m] | 220.00 m |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Описание | AQ DN 200, ограничител на дебит |
| Посока | Определя се от стрелката на тялото на вентила |
| Размер на вентила | DN 200 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло [kg] | 22.300 kg |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 30 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 24.8 Kilogram |