AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 90.86 m³/h

003Z3774

AQ DN 150, ограничител на дебит

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN150 dPv 40-400kPa Flow 5,29-90,86 m
Product line28
Вид на продуктаAQ
Височина [mm]218 mm
Височина с нипели за измерване [mm]248 mm
Група продуктиДруги вентили
Дебит [m3/h] [Макс.]90.86 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]5.29 m³/h
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]400 KPa
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.]40 KPa
Характеристика
Стойност
Дължина [m]220.00 m
Клас на наляганеPN 25
ОписаниеAQ DN 150, ограничител на дебит
ПосокаОпределя се от стрелката на тялото на вентила
Размер на вентилаDN 150
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло [kg]14.200 kg
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло20 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло16.6 Kilogram