AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 45.43 m³/h

003Z3768

AQ DN 100, ограничител на дебит

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN100 dPv 40-400kPa Flow 5,29-45,43 m
Product line28
Вид на продуктаAQ
Височина [mm]167 mm
Височина с нипели за измерване [mm]197 mm
Група продуктиДруги вентили
Дебит [m3/h] [Макс.]45.43 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]5.29 m³/h
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]400 KPa
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.]40 KPa
Характеристика
Стойност
Дължина [m]220.00 m
Клас на наляганеPN 25
ОписаниеAQ DN 100, ограничител на дебит
ПосокаОпределя се от стрелката на тялото на вентила
Размер на вентилаDN 100
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло [kg]9.700 kg
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло9.8 Kilogram