AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3764

AQ DN 80, ограничител на дебит

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN80 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Product line28
Вид на продуктаAQ
Височина [mm]112 mm
Височина с нипели за измерване [mm]137 mm
Група продуктиДруги вентили
Дебит [m3/h] [Макс.]36.32 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]3.96 m³/h
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]210 KPa
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.]21 KPa
Характеристика
Стойност
Дължина [m]188.00 m
Клас на наляганеPN 25
ОписаниеAQ DN 80, ограничител на дебит
ПосокаОпределя се от стрелката на тялото на вентила
Размер на вентилаDN 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло [kg]4.200 kg
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло4.2 Kilogram