VFH2-LAO, DN 250, Моторизиран бътерфлай вентил, Задвижка, On/Off, PN 16
003Z6384
VFH2 -LAO DN 250, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z6384
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP клас на защита | IP67 |
| Kvs стойности [m³/h] | 5550.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-LAO DN250 lug on/off |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| SCIP dossier product name | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VFH2-LAO |
| Група продукти | Бътерфлай вентили |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Захранващо напрежение [V] AC | 220 V |
| Индикатор за положение | Да |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас на защита | II |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | Клас на пропускливост A |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на диска на вентила | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун (DIN GGG40) |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | VFH2 -LAO DN 250, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Принцип на действие | Задвижка |
| Работен въртящ момент [Nm] | 200 N-m |
| Размер на вентила | DN 250 |
| Разход на енергия [W] | 45.0 W |
| Ръчно управление | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Тип вентил | Моторизиран бътерфлай вентил |
| Тип управляващ сигнал | On/Off |
| Типове връзки | Lug |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ъгъл на завъртане [°] | 90 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 43.58 Kilogram |
| Нето тегло | 32.38 Kilogram |
| Volume | 134.16 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |