VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 200, Моторизиран бътерфлай вентил, Задвижка, Модулиращо, PN 16

003Z6383

VFH2-LAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP клас на защитаIP67
Kvs стойности [m³/h]2692.00 m³/h
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN200 lug mod 2-10v/4-20mA
Product line28
SCIP dossier no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFH2-LAM
Входен управляващ сигнал Y [mA]0(4) - 20 mA
Входен управляващ сигнал Y [V]0(2) - 10 V
Група продуктиБътерфлай вентили
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Захранващо напрежение [V] AC220 V
Индикатор за положениеДа
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на защитаII
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]Клас на пропускливост A
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на диска на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун (DIN GGG40)
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеVFH2-LAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на действиеЗадвижка
Работен въртящ момент [Nm]200 N-m
Размер на вентилаDN 200
Разход на енергия [W]45.0 W
Ръчно управлениеДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]95 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип вентилМоторизиран бътерфлай вентил
Тип управляващ сигналМодулиращо
Типове връзкиLug
Честота [Hz]50 Hz
Ъгъл на завъртане [°]90 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло32.97 Kilogram
Нето тегло23.15 Kilogram
Volume115.034 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162464496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm