VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 80, Моторизиран бътерфлай вентил, Задвижка, Модулиращо, PN 16

003Z6374

VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP клас на защитаIP67
Kvs стойности [m³/h]288.00 m³/h
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN80 lug mod 4-20mA
Product line28
SCIP dossier no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFH2-LAM
Входен управляващ сигнал Y [mA]0(4) - 20 mA
Група продуктиБътерфлай вентили
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Захранващо напрежение [V] AC220 V
Индикатор за положениеДа
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на защитаII
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]Клас на пропускливост A
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на диска на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун (DIN GGG40)
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеVFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на действиеЗадвижка
Работен въртящ момент [Nm]50 N-m
Размер на вентилаDN 80
Разход на енергия [W]10.0 W
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]95 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип вентилМоторизиран бътерфлай вентил
Тип управляващ сигналМодулиращо
Типове връзкиLug
Честота [Hz]50 Hz
Ъгъл на завъртане [°]90 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.21 Kilogram
Нето тегло6.47 Kilogram
Volume20.237 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162464427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm