VFH2-LAM, DN 50, Моторизиран бътерфлай вентил, Задвижка, Модулиращо, PN 16
003Z6367
VFH2-LAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
003Z6367
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP клас на защита | IP67 |
| Kvs стойности [m³/h] | 82.00 m³/h |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN50 lug mod 2-10v |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| SCIP dossier product name | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VFH2-LAM |
| Входен управляващ сигнал Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Група продукти | Бътерфлай вентили |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Захранващо напрежение [V] AC | 220 V |
| Индикатор за положение | Да |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас на защита | I |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | Клас на пропускливост A |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на диска на вентила | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун (DIN GGG40) |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | VFH2-LAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16 |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Принцип на действие | Задвижка |
| Работен въртящ момент [Nm] | 50 N-m |
| Размер на вентила | DN 50 |
| Разход на енергия [W] | 10.0 W |
| Ръчно управление | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Тип вентил | Моторизиран бътерфлай вентил |
| Тип управляващ сигнал | Модулиращо |
| Типове връзки | Lug |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ъгъл на завъртане [°] | 90 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.2 Kilogram |
| Нето тегло | 5.51 Kilogram |
| Volume | 13.276 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |