VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 100, Ръчен бътерфлай вентил, Червячен редуктор, PN 16

003Z5406

VFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]569.00 m³/h
Material DescriptionVFH2 -LG DN100 lug worm gear
Product line28
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вид на продуктаVFH2-LG
Група продуктиБътерфлай вентили
Диференциално налягане [bar] [Макс.]16.000 bar
Индикатор за положениеДа
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]Клас на пропускливост A
Материал на диска на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун (DIN GGG40)
Характеристика
Стойност
ОписаниеVFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на действиеЧервячен редуктор
Работен въртящ момент [Nm]50 N-m
Размер на вентилаDN 100
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]95 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип вентилРъчен бътерфлай вентил
Типове връзкиLug
Ъгъл на завъртане [°]90 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.49 Kilogram
Нето тегло10.49 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume17.8 Liter
EAN/UPC5715162466599