VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 450, Ръчен бътерфлай вентил, Червячен редуктор, PN 16

003Z2414

VFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]18600.00 m³/h
Material DescriptionDN450 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Product line28
SCIP dossier no.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFH2-WG
Група продуктиБътерфлай вентили
Диференциално налягане [bar] [Макс.]16.000 bar
Индикатор за положениеДа
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]Клас на пропускливост A
Материал на диска на вентилаNylon coated
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун (DIN GGG40)
ОписаниеVFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на действиеЧервячен редуктор
Работен въртящ момент [Nm]1600 N-m
Размер на вентилаDN 450
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]95 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип вентилРъчен бътерфлай вентил
Типове връзкиWafer
Ъгъл на завъртане [°]90 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло105 Kilogram
Нето тегло105 Kilogram
Volume360.161 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104522111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm