VFH2-WG, DN 350, Ръчен бътерфлай вентил, Червячен редуктор, PN 16
003Z2412
VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2412
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 10212.00 m³/h |
| Material Description | DN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP dossier product name | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VFH2-WG |
| Група продукти | Бътерфлай вентили |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 16.000 bar |
| Индикатор за положение | Да |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | Клас на пропускливост A |
| Материал на диска на вентила | Nylon coated |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун (DIN GGG40) |
| Описание | VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Принцип на действие | Червячен редуктор |
| Работен въртящ момент [Nm] | 600 N-m |
| Размер на вентила | DN 350 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Тип вентил | Ръчен бътерфлай вентил |
| Типове връзки | Wafer |
| Ъгъл на завъртане [°] | 90 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 45.19 Kilogram |
| Нето тегло | 45.19 Kilogram |
| Volume | 231.168 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |