VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 150, Ръчен бътерфлай вентил, Ръкохватка, PN 16

003Z2405

VFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1348.00 m³/h
Material DescriptionDN150 Handle manual, PN16, 16Bar
Product line28
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вид на продуктаVFH2-WH
Група продуктиБътерфлай вентили
Диференциално налягане [bar] [Макс.]16.000 bar
Индикатор за положениеДа
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]Клас на пропускливост A
Материал на диска на вентилаNylon coated
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун (DIN GGG40)
Характеристика
Стойност
ОписаниеVFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на действиеРъкохватка
Работен въртящ момент [Nm]100 N-m
Размер на вентилаDN 150
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]95 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип вентилРъчен бътерфлай вентил
Типове връзкиWafer
Ъгъл на завъртане [°]90 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.55 Kilogram
Нето тегло8.55 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume23.522 Liter
EAN/UPC5710104522029