VFH2-WH, DN 80, Ръчен бътерфлай вентил, Ръкохватка, PN 16
003Z2402
VFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z2402
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 288.00 m³/h |
| Material Description | DN80 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Product line | 28 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вид на продукта | VFH2-WH |
| Група продукти | Бътерфлай вентили |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 16.000 bar |
| Индикатор за положение | Да |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | Клас на пропускливост A |
| Материал на диска на вентила | Nylon coated |
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун (DIN GGG40) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | VFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Принцип на действие | Ръкохватка |
| Работен въртящ момент [Nm] | 50 N-m |
| Размер на вентила | DN 80 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Тип вентил | Ръчен бътерфлай вентил |
| Типове връзки | Wafer |
| Ъгъл на завъртане [°] | 90 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.11 Kilogram |
| Нето тегло | 4.11 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 11.229 Liter |
| EAN/UPC | 5710104521992 |