VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 50, Ръчен бътерфлай вентил, Ръкохватка, PN 16

003Z2400

VFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]82.00 m³/h
Material DescriptionDN50 Handle manual, PN16, 16Bar
Product line28
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вид на продуктаVFH2-WH
Група продуктиБътерфлай вентили
Диференциално налягане [bar] [Макс.]16.000 bar
Индикатор за положениеДа
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]Клас на пропускливост A
Материал на диска на вентилаNylon coated
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун (DIN GGG40)
Характеристика
Стойност
ОписаниеVFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на действиеРъкохватка
Работен въртящ момент [Nm]50 N-m
Размер на вентилаDN 50
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]95 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип вентилРъчен бътерфлай вентил
Типове връзкиWafer
Ъгъл на завъртане [°]90 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.06 Kilogram
Нето тегло3.06 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume9.016 Liter
EAN/UPC5710104521978