VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 100, Моторизиран бътерфлай вентил, Задвижка, On/Off, PN 16

003Z2375

VFH2 -WAO DN 100, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP клас на защитаIP67
Kvs стойности [m³/h]569.00 m³/h
Material DescriptionDN100 butterfly valve on/off
Product line28
SCIP dossier no.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP dossier product nameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFH2-WAO
Група продуктиБътерфлай вентили
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Захранващо напрежение [V] AC220 V
Индикатор за положениеДа
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на защитаII
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]Клас на пропускливост A
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на диска на вентилаNylon coated
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун (DIN GGG40)
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеVFH2 -WAO DN 100, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на действиеЗадвижка
Работен въртящ момент [Nm]50 N-m
Размер на вентилаDN 100
Разход на енергия [W]10.0 W
Ръчно управлениеДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]95 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип вентилМоторизиран бътерфлай вентил
Тип управляващ сигналOn/Off
Типове връзкиWafer
Честота [Hz]50 Hz
Ъгъл на завъртане [°]90 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.48 Kilogram
Нето тегло8.1 Kilogram
Volume16.202 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104521718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm