Еднотръбни решения, QT, 45 °C - 60 °C
003Z0398
QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба
003Z0398
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | QT 45-60°C (DN15-32) |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dossier product name | QT |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | QT |
| Група продукти | Еднотръбни решения |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 60 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 45 °C |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 0.6 m |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Описание | QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба |
| Съвместимост с размера на AB-QM | DN 15-32 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS | Out of scope |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.23 Kilogram |
| Нето тегло | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.441 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |