QT 65-85 DN25-32 thermostatic actuator

Еднотръбни решения, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0387

QT 65-85 °C, DN 25-32, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionQT 65-85°C (DN25-32)
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаQT
Група продуктиЕднотръбни решения
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]85 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]65 °C
Дължина на капилярна тръба [м]0.6 m
ОписаниеQT 65-85 °C, DN 25-32, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба
Съвместимост с размера на AB-QMDN 25-32
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.236 Kilogram
Нето тегло0.214 Kilogram
Volume1.425 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279003338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm