Еднотръбни решения, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0386
QT 65-85 °C, DN 10-20, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба
003Z0386
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | QT 65-85°C (DN10-20) |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dossier product name | QT |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | QT |
| Група продукти | Еднотръбни решения |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 85 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 65 °C |
| Дължина на капилярна тръба [м] | 0.6 m |
| Описание | QT 65-85 °C, DN 10-20, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба |
| Съвместимост с размера на AB-QM | DN 10-20 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.216 Kilogram |
| Нето тегло | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |