AB-QT 003Z0383

Еднотръбни решения, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0383

QT 45-60 °C, DN 25-32, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionQT 45-60 °C (DN25-32)
Product line28
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаQT
Група продуктиЕднотръбни решения
Характеристика
Стойност
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]45 °C
Дължина на капилярна тръба [м]0.6 m
ОписаниеQT 45-60 °C, DN 25-32, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба
Съвместимост с размера на AB-QMDN 25-32
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.22 Kilogram
Нето тегло0.198 Kilogram
Volume1.425 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104012971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm