AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR3+

003Z0396

CCR3 + контролер, регулатор на температурата на връщане и регистрация на температурата
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Решения за еднотръбни системи

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP клас на защитаIP20
Label productYes
Material DescriptionCCR3+ Controller
Product line28
Брой на регулираните щрангове (основни)20
Брой на регулираните щрангове (успоредно свързване)36
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаCCR3+
Група продуктиЕднотръбни решения
Изходен сигнал за аларма [A]1.000 A
Характеристика
Стойност
Изходен сигнал за аларма DC [V]24 V
Изходен сигнал към задвижките [A]1.0 A
Изходен сигнал към задвижките [V]24 V
Комуникационни протоколи за данниModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
Консумирана мощност (в готовност) [W]10.0 W
МонтажDIN-шина 35 mm
ОписаниеCCR3 + контролер, регулатор на температурата на връщане и регистрация на температурата
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип алгоритъмPWM
Тип задвижкаNO (нормално отворен)

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.448 Kilogram
Нето тегло0.3 Kilogram
Volume1.309 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428512732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm