AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR+

003Z3852

Подчинено устройство CCR+, за разширение на системата CCR2+/CCR3+, + 16 входа/изхода
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Thermal balancing, Решения за еднотръбни системи

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP клас на защитаIP20
Label productYes
Material DescriptionCCR+ Slave Unit
Product line28
Брой на регулираните щрангове (основни)16
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаCCR+
Характеристика
Стойност
Група продуктиБалансиране на гореща вода
Консумирана мощност (в готовност) [W]3.0 W
МонтажDIN-шина 35 mm
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеПодчинено устройство CCR+, за разширение на системата CCR2+/CCR3+, + 16 входа/изхода
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.304 Kilogram
Нето тегло0.2 Kilogram
Volume1.309 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428512985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm