MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Версия: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1.80 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Product line28
ВерсияA
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаMTCV PURE
Група продуктиБалансиране на гореща вода
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]35 °C
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]100 KPa
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 10
Материал на тялото на вентилаRg+
ОписаниеMTCV PURE A VERSION DN20
Размер на вентилаDN 20
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Тип одобрениеN/A
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1Rp ¾
Фабрична настройка [°C]50 °C
Функция за дезинфекцияНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.621 Kilogram
Нето тегло0.588 Kilogram
Volume0.534 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk