MTCV PURE, Версия: A, DN 15
003Z6515
MTCV PURE A VERSION DN15
003Z6515
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Product line | 28 |
| Версия | A |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | MTCV PURE |
| Група продукти | Балансиране на гореща вода |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 60 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 35 °C |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 100 KPa |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на налягане | PN 10 |
| Материал на тялото на вентила | Rg+ |
| Описание | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Тип одобрение | N/A |
| Типове връзки | Вътрешна резба ISO 7/1Rp ¾ |
| Фабрична настройка [°C] | 50 °C |
| Функция за дезинфекция | Не |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.567 Kilogram |
| Нето тегло | 0.533 Kilogram |
| Volume | 0.534 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502785 |
| Proposition 65 | No significant risk |