MTCV-A 003Z1023

MTCV, Версия: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20
Product line28
SCIP dossier no.583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dossier product nameMTCV Version A
ВерсияA
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаMTCV
Група продуктиБалансиране на гореща вода
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]35 °C
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]100 KPa
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 10
Материал на тялото на вентилаRg5
ОписаниеMTCV DN 20, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил
Размер на вентилаDN 20
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Тип одобрениеACSPZH
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1Rp ¾
Фабрична настройка [°C]50 °C
Функция за дезинфекцияНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.634 Kilogram
Нето тегло0.632 Kilogram
Volume0.495 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104092119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm