MTCV-A 003Z1023

MTCV, Версия: A, DN 20, Тип одобрение: DVGW

003Z0558

MTCV DN 20, DVGW, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN20
Product line28
ВерсияA
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаMTCV
Група продуктиБалансиране на гореща вода
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]35 °C
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]100 KPa
Клас на наляганеPN 10
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаRg5
ОписаниеMTCV DN 20, DVGW, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил
Размер на вентилаDN 20
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Тип одобрениеDVGW
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1Rp ½
Фабрична настройка [°C]57 °C
Функция за дезинфекцияНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.624 Kilogram
Нето тегло0.614 Kilogram
Volume0.504 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421547311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm