MTCV-A 003Z1023

MTCV, Версия: A, DN 15

003Z0516

MTCV DN 15, NL, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN15
Product line28
ВерсияA
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаMTCV
Група продуктиБалансиране на гореща вода
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]65 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]45 °C
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]100 KPa
Клас на наляганеPN 10
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаRg5
ОписаниеMTCV DN 15, NL, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил
Размер на вентилаDN 15
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Тип одобрениеKIWA
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1Rp ½
Фабрична настройка [°C]50 °C
Функция за дезинфекцияНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.586 Kilogram
Нето тегло0.554 Kilogram
Volume0.504 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421547212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm