MTCV, Версия: A, DN 15, Тип одобрение: DVGW
003Z0510
MTCV DN 15, DVGW, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил
003Z0510
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Material Description | MTCV DVGW VERSION DN15 |
| Product line | 28 |
| Версия | A |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | MTCV |
| Група продукти | Балансиране на гореща вода |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 60 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 35 °C |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 100 KPa |
| Клас на налягане | PN 10 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Rg5 |
| Описание | MTCV DN 15, DVGW, Версия A, многофункционален термостатичен циркулационен вентил |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Тип одобрение | DVGW |
| Типове връзки | Вътрешна резба ISO 7/1Rp ½ |
| Фабрична настройка [°C] | 57 °C |
| Функция за дезинфекция | Не |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.564 Kilogram |
| Нето тегло | 0.557 Kilogram |
| Volume | 0.504 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |