AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

Регулатор CCR2+, управление на процеса на дезинфекция и регистриране на температура

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP клас на защитаIP20
Label productYes
Material DescriptionCCR2+ Controller
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаCCR2+
Група продуктиБалансиране на гореща вода
Характеристика
Стойност
Комуникационни протоколи за данниModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
Консумирана мощност (в готовност) [W]10.0 W
МонтажDIN-шина 35 mm
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеРегулатор CCR2+, управление на процеса на дезинфекция и регистриране на температура
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.442 Kilogram
Нето тегло0.3 Kilogram
Volume2.053 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm