ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Вътрешна резба

003Z7694

CDT DN 32, вътрешна резба, спирателен вентил
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Партниращ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Product line28
Вид на продуктаCDT
Група продуктиАвтоматично балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 16
Материал на тялото на вентилаМесинг
Характеристика
Стойност
Монтажно положениеПодаваща тръба
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеCDT DN 32, вътрешна резба, спирателен вентил
Размер на вентилаDN 32
Скала за настройкаНе
Спирателна функцияДа
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.336 Kilogram
Нето тегло1.336 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume8.573 Liter
EAN/UPC5710104095585