ASV-M 003L7702

ASV-M, DN 50, Външна резба

003L7702

ASV-M DN 50, външна резба, спирателен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 50 EXT.THR.
Product line28
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаASV-M
Група продуктиАвтоматично балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаМесинг
Монтажно положениеПодаваща тръба
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеASV-M DN 50, външна резба, спирателен вентил
Размер на вентилаDN 50
Скала за настройкаНе
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВъншна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.964 Kilogram
Нето тегло1.964 Kilogram
Volume2.506 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421561249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm