ASV-M, DN 15, Вътрешна резба
003L7691
ASV-M DN 15, вътрешна резба, спирателен вентил
003L7691
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | ASV-M DN 15 INTERNALTHREAD |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | ASV-M |
| Група продукти | Автоматично балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 150 KPa |
| Изпускателна функция | Не |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Месинг |
| Монтажно положение | Подаваща тръба |
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | ASV-M DN 15, вътрешна резба, спирателен вентил |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Скала за настройка | Не |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.241 Kilogram |
| Нето тегло | 0.241 Kilogram |
| Volume | 1.788 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |