ASV-I 003L7652 Open

ASV-I, DN 50, Външна резба

003L7652

ASV-I DN 50, външна резба, настройващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Article compression class (EF020007)PN 16
Connection 1 (EF000321)External thread metric
Connection 2 (EF000322)External thread metric
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange compression class (EF020149)PN 16
Housing material (EF001596)Brass
Kvs value (EF022466)1600.00
Kvs стойности [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 50 EXT. THR.
Material quality (EF001257)Other
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)150
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 50
Product line28
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Surface protection (EF000139)Other
Thermostatic (EF020105)FALSE
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)TRUE
Характеристика
Стойност
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring nipples (EF022471)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаASV-I
Група продуктиАвтоматично балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаМесинг
Монтажно положениеПодаваща тръба
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеASV-I DN 50, външна резба, настройващ вентил
Размер на вентилаDN 50
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВъншна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.984 Kilogram
Нето тегло1.984 Kilogram
Volume2.506 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421561201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm