ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 40, Вътрешна резба

003L7645

ASV-I DN 40, вътрешна резба, настройващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Article compression class (EF020007)PN 16
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange compression class (EF020149)PN 16
Housing material (EF001596)Brass
Kv value (EF021251)1.1-10
Kvs value (EF022466)10
Kvs стойности [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 40 INT.THR.
Material quality (EF001257)Other
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)150
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 40
Product line28
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Surface protection (EF000139)Other
Thermostatic (EF020105)FALSE
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
Характеристика
Стойност
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаASV-I
Група продуктиАвтоматично балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаМесинг
Монтажно положениеПодаваща тръба
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеASV-I DN 40, вътрешна резба, настройващ вентил
Размер на вентилаDN 40
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.489 Kilogram
Нето тегло1.489 Kilogram
Volume8.208 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421527955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm