ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 20, Вътрешна резба

003L7642

ASV-I DN 20, вътрешна резба, настройващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 20 INTERNAL THREAD
Product line28
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаASV-I
Група продуктиАвтоматично балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаМесинг
Монтажно положениеПодаваща тръба
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеASV-I DN 20, вътрешна резба, настройващ вентил
Размер на вентилаDN 20
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.478 Kilogram
Нето тегло0.476 Kilogram
Volume3.06 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421527924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm