ASV-I, DN 15, Вътрешна резба
003L7641
ASV-I DN 15, вътрешна резба, настройващ вентил
003L7641
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Connection 1 (EF000321) | Internal thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kvs value (EF022466) | 160.00 |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | ASV-I DN 15 INTERNAL THREAD |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. pressure difference at 20 °C (EF020150) | 150 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 120-120 |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 15 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | TRUE |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring nipples (EF022471) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | ASV-I |
| Група продукти | Автоматично балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 150 KPa |
| Изпускателна функция | Не |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Месинг |
| Монтажно положение | Подаваща тръба |
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | ASV-I DN 15, вътрешна резба, настройващ вентил |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.348 Kilogram |
| Нето тегло | 0.33 Kilogram |
| Volume | 1.788 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |