ASV-BD PURE, DN 25, Вътрешна резба
003Z4943
ASV-BD, DN 25, Internal thread
003Z4943
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN25 G1" |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | ASV-BD PURE |
| Група продукти | Автоматично балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.] | 10 KPa |
| Изпускателна функция | По избор като принадлежност |
| Клас на налягане | PN 20 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Монтажно положение | Подаваща тръба |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | ASV-BD, DN 25, Internal thread |
| Размер на вентила | DN 25 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS | Out of scope |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.042 Kilogram |
| Нето тегло | 1.026 Kilogram |
| Volume | 2.261 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508770 |
| Proposition 65 | No significant risk |