ASV-BD 003Z4042

ASV-BD PURE, DN 20, Вътрешна резба

003Z4942

ASV-BD, DN 20, Internal thread

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN20 G¾"
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаASV-BD PURE
Група продуктиАвтоматично балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.]10 KPa
Изпускателна функцияПо избор като принадлежност
Клас на наляганеPN 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Монтажно положениеПодаваща тръба
Характеристика
Стойност
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеASV-BD, DN 20, Internal thread
Размер на вентилаDN 20
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHSOut of scope
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.88 Kilogram
Нето тегло0.876 Kilogram
Volume2.235 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162508763
Proposition 65No significant risk