ASV-PV 4G, DN 32, 5 kPa - 25 kPa, Външна резба, С изолация
003Z5614
ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, външна резба, с изолация, автоматичен баланс вентил
003Z5614
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | ASV-PV DN32 5-25 kPa Ext. Thread |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dossier product name | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | ASV-PV 4G |
| Група продукти | Автоматично балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 250 KPa |
| Дължина на импулсната тръбичка [m] | 1.5 m |
| Изолация | С изолация |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Месинг |
| Монтажно положение | Връщаща тръба |
| Настройка на диференциално налягане [kPa] [Макс.] | 25 KPa |
| Настройка на диференциално налягане [kPa] [Мин.] | 5 KPa |
| Описание | ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, външна резба, с изолация, автоматичен баланс вентил |
| Размер на вентила | DN 32 |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
| Фабрична настройка [kPa] | 10 KPa |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.43 Kilogram |
| Нето тегло | 3.13 Kilogram |
| Volume | 6.227 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |