ASV-PV 003Z5505

ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, Вътрешна резба, С изолация

003Z5605

ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, вътрешна резба, с изолация, автоматичен баланс вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN40 5-25 kPa
Product line28
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаASV-PV 4G
Група продуктиАвтоматично балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]250 KPa
Дължина на импулсната тръбичка [m]1.5 m
ИзолацияС изолация
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаМесинг
Монтажно положениеВръщаща тръба
Настройка на диференциално налягане [kPa] [Макс.]25 KPa
Настройка на диференциално налягане [kPa] [Мин.]5 KPa
ОписаниеASV-PV DN 40, 5-25 kPa, вътрешна резба, с изолация, автоматичен баланс вентил
Размер на вентилаDN 40
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]0 °C
Типове връзкиВътрешна резба
Фабрична настройка [kPa]10 KPa

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.653 Kilogram
Нето тегло3.357 Kilogram
Volume9.239 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104081649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm