ASV-PV 4G, DN 20, 20 kPa - 60 kPa, Вътрешна резба, Без изолация
003Z5542
ASV-PV DN 20, 20-60 kPa, вътрешна резба, без изолация, автоматичен баланс вентил
003Z5542
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | ASV-PV DN20 20-60 kPa Int.Thr. w.o.Insul |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dossier product name | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | ASV-PV 4G |
| Група продукти | Автоматично балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 250 KPa |
| Дължина на импулсната тръбичка [m] | 1.5 m |
| Изолация | Без изолация |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Месинг |
| Монтажно положение | Връщаща тръба |
| Настройка на диференциално налягане [kPa] [Макс.] | 60 KPa |
| Настройка на диференциално налягане [kPa] [Мин.] | 20 KPa |
| Описание | ASV-PV DN 20, 20-60 kPa, вътрешна резба, без изолация, автоматичен баланс вентил |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
| Фабрична настройка [kPa] | 30 KPa |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.948 Kilogram |
| Нето тегло | 0.93 Kilogram |
| Volume | 2.3 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104086224 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |