Изолация от EPP за ASV-PV DN 15-20, Tмакс. 120 C
003Z7800
Изолация от EPP за ASV-PV DN 15-20, Tмакс. 120 C
003Z7800
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APT DN15-20 Insulation cap Tmax 120 C |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Принадлежности за автоматичен баланс |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Автоматично балансиране |
| Описание | Изолация от EPP за ASV-PV DN 15-20, Tмакс. 120 C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.104 Kilogram |
| Нето тегло | 0.107 Kilogram |
| Volume | 2.273 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104087900 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |