UK контролни пакети
087N9518NF
UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
087N9518NF
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.044 kg |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.022 kg |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Батерия qty | 2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Други пакети |
| Група продукти | UK контролни пакети |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Моторизиран вентил | 2 x HP22 |
| Описание | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип или име на батерията | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Тип стаен терморегулатор | TPOneM + TPOneB |
| Тип управление на времето | БЕЗ ТАЙМЕР |
| Център на окабеляване | WC4B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.86 Kilogram |
| Нето тегло | 2.85 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 7.894 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436099 |